Publikovat produkty
FAAC J275 F 2K 20 pevný dopravní sloup
FAAC

FAAC J275 F 2K 20 pevný dopravní sloup

4.3 z 5 hvězdiček4.3(7 recenze)
FAAC J275 F 2K 20 pevný dopravní sloup • Nevyžaduje přívodní napájení a kabeláž. • Povrchová instalace: minimální hloubka jámy. • Garantuje estetickou sladěnost v instalaci s ostatními výsuvnými sloupy.
Specifikace
  • FAAC J275 F 2K 20 pevný dopravní sloup • Nevyžaduje přívodní napájení a kabeláž. • Povrchová instalace: minimální hloubka jámy. • Garantuje estetickou sladěnost v instalaci s ostatními výsuvnými sloupy.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaFAAC-J275-F-2K
  • Skupina výrobkůFAAC
  • Skupina produktůSecurity bollards
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-09-21
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)800
  • Šířka (mm)275
  • Hloubka (mm)275
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Vedlejší materiálNerezová ocel
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
  • Čistá hmotnost (kg)110
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectProjektová příprava a infrastruktura - Cestovní příslušenství
  • Klasifikace IFCObjekt
  • Kód Uniclass 2015Pr_20_76_08_51
  • Popis Uniclass 2015Metal bollards
  • Číslo OmniClass23-11 29 35
  • Název OmniClassBollards