Pro poskytování našich služeb používáme cookies. Používáním našich služeb souhlasíte s naším použitím cookies.
;

Crio D81A01

Číslo položky: Crio-D81A01
Výrobce: Fabbian Illuminazione
Kategorie produktu: Crio
Skupina produktu: Pendant
Šířka (mm): 572
Výška (mm): 5245
Hloubka (mm): 572
Datum publikování: 2018-04-19
Číslo vydání: 1
Typ: Objekt
Stáhnout (8)

The Crio range consists of hanging lamps for indoor use, in aluminium, either painted in a matt white finish or laminated in natural light-coloured wood or dark ebony. The diffuser is in opaline PMMA (polymethyl-methacrylate). The lamp runs on mains power and is suitable for use with fluorescent bulbs and LED.


Materiál hlavní:
Sekundární materiál:
Navrženo: Italy
Vyrobeno: Italy
Hmotnost netto (Kg): 6.23

BIMobject kategorie: Osvětlení - Závěsné
IFC klasifikace: Light Fixture
UNSPSC název: Lighting Fixtures and Accessories
UNSPSC kód: 3911
Uniclass 1.4 Kód: L7473
Uniclass 1.4 Popis: Fixed luminaires (lighting fittings)
Uniclass 2.0 Kód: SS-70-80
Uniclass 2.0 Popis: Lighting Systems
Uniclass 2015 Kód: Ss_70_80
Uniclass 2015 Popis: Lighting systems
NBS Reference Kód: 70-80
NBS Reference Popis: Lighting Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 26 51 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
Číslo OmniClass: 23-35 47 11
Název OmniClass: Lighting Fixtures
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
Antarctica
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands