Publikovat produkty
Crio D81A17
Crio D81A17
Crio D81A17
Crio D81A17

    Crio D81A17

    The Crio range consists of hanging lamps for indoor use, in aluminium, either painted in a matt white finish or laminated in natural light-coloured wood or dark ebony. The diffuser is in opaline PMMA (polymethyl-methacrylate). The lamp runs on mains power and is suitable for use with fluorescent bulbs and LED.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaCrio-D81A17
    • Skupina výrobkůCrio
    • Skupina produktůPendant
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-04-19
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)5765
    • Šířka (mm)1800
    • Hloubka (mm)1800
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    • Čistá hmotnost (kg)71
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Závěsné
    • Klasifikace IFCUchycení světla
    • Název UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Kód UNSPSC3911
    • Kód Uniclass 2015Ss_70_80
    • Popis Uniclass 2015Lighting systems
    • Kód CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Číslo OmniClass23-35 47 11
    • Název OmniClassLighting Fixtures