Pro poskytování našich služeb používáme cookies. Používáním našich služeb souhlasíte s naším použitím cookies.
;

Multispot Polair F32L11

Číslo položky: Multispot-Polair-F32L11
Výrobce: Fabbian Illuminazione
Kategorie produktu: Multipot Beluga
Skupina produktu: Pendant
Šířka (mm): 105
Výška (mm): 125
Hloubka (mm): 105
Datum publikování: 2018-04-27
Číslo vydání: 1
Typ: Objekt
Stáhnout (8)
The Polair diffusers come in 4 electric cable lengths, and are composed of borosilicate (Pyrex®) glass cylindrical elements, with a sandblasted base, and have a cap with an opaque black finish. The lamp runs on mains power and is suitable for use with LED.


Materiál hlavní: Glass
Sekundární materiál: Aluminium
Navrženo: Italy
Vyrobeno: Italy
Hmotnost netto (Kg): 0.17

BIMobject kategorie: Osvětlení - Závěsné
IFC klasifikace: Light Fixture
UNSPSC název: Lighting Fixtures and Accessories
UNSPSC kód: 3911
Uniclass 1.4 Kód: L7473
Uniclass 1.4 Popis: Fixed luminaires (lighting fittings)
Uniclass 2.0 Kód: SS-70-80
Uniclass 2.0 Popis: Lighting Systems
Uniclass 2015 Kód: Ss_70_80
Uniclass 2015 Popis: Lighting systems
NBS Reference Kód: 70-80
NBS Reference Popis: Lighting Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 26 51 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
Číslo OmniClass: 23-35 47 11
Název OmniClass: Lighting Fixtures
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
Antarctica
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands