Používáním našich služeb souhlasíte s naším použitím cookies tady !

souhlasím
;

Pivot F39G03

Číslo položky: Pivot-F39G03
Výrobce: Fabbian Illuminazione
Kategorie produktu: Pivot
Skupina produktu: Wall-Ceiling lamp
Šířka (mm): 1080
Výška (mm): 50
Hloubka (mm): 40
Datum publikování: 2018-04-27
Číslo vydání: 1
Typ: Objekt
Stáhnout (10)
The wall and ceiling lamp is designed for indoor use, and are available in white, dark grey or light grey aluminium, the light is directed through the light bars. For this lamp the energy voltage is low (24V dc, LED) and comes with a remote power pack.


Materiál hlavní: Aluminium
Sekundární materiál:
Navrženo: Italy
Vyrobeno: Italy
Hmotnost netto (Kg): 0.7

BIMobject kategorie: Osvětlení - Nástěnné
IFC klasifikace: Light Fixture
UNSPSC název: Lighting Fixtures and Accessories
UNSPSC kód: 3911
Uniclass 1.4 Kód: L7473
Uniclass 1.4 Popis: Fixed luminaires (lighting fittings)
Uniclass 2.0 Kód: SS-70-80
Uniclass 2.0 Popis: Lighting Systems
Uniclass 2015 Kód: Ss_70_80
Uniclass 2015 Popis: Lighting systems
NBS Reference Kód: 70-80
NBS Reference Popis: Lighting Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 26 51 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
Číslo OmniClass: 23-35 47 11
Název OmniClass: Lighting Fixtures
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
Antarctica
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands