Publikovat produkty
Cassetta
Cassetta
    Fabita
    Archivovány

    Cassetta

    The hood slides and extends as much as necessary to capture cooking fumes, and then returns back to the starting position.

    Specifikace
    • Thanks to its geometric design combining a wooden structure, copper front cover (the front covering material can be customized) and metal body, it takes up little space on the hob when not in use and can serve as a useful tool bar.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaCassetta
    • Skupina výrobkůInduction and vitroceramic hobs
    • Skupina produktůCooker Hoods
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-07-08
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálKov
    • Vedlejší materiálKov
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMKuchyně - Kuchyňské Spotřebiče
    • Klasifikace IFCElektrický spotřebič
    • Kód Uniclass 2015Pr_60_65_94_29
    • Popis Uniclass 2015Fume capturing hoods