Publikovat produkty
Ordine
Ordine
    Fabita
    Archivovány

    Ordine

    An innovative cooking element made up of two induction plates that allow the kitchen top to be kept free: when needed, you can use one plate or both and then just simply put them back on the wall once you have finished cooking.
    Specifikace
    • Ordine represents a highly flexible space-saving solution, which thanks to its freestanding ‘character’, can easily find its place in other domestic environments, even in the case of the restyling of furnishings and spaces, changes in internal layout, etc.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaOrdine
    • Skupina výrobkůInduction and vitroceramic hobs
    • Skupina produktůInduction Hob
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-07-08
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálKov
    • Vedlejší materiálKov
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMKuchyně - Kuchyňské Spotřebiče
    • Klasifikace IFCElektrický spotřebič
    • Kód Uniclass 2015Pr_60_65_94_29
    • Popis Uniclass 2015Fume capturing hoods