Publikovat produkty
Kugelgarn Orbital® 07 & Orbital 07 COLORpunkt® High Performance Carpet
Kugelgarn Orbital® 07 & Orbital 07 COLORpunkt® High Performance Carpet
    Fabromont AG

    Kugelgarn Orbital® 07 & Orbital 07 COLORpunkt® High Performance Carpet

    Orbital 07® contains a pile layer made of fibre balls. The balls have a fine structure which gives the surface its elegant appearance. The durable, commercial flooring also offers advantages in acoustics is often used in offices, schools, and other highly frequented areas.

    Specifikace
    • Solution-dyed fibres. Swiss Made, GuT seal, TüVprofiCert, class 33 suitable for chair castors in constant use, comfort value LC 1 (“simple”), flame retardant with CE- and VKF certificate, electrically antistatic or conductive. Direction-free. Ten colour schemes.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotakugelgarn-orbital-07-orbital-07-color-punkt
    • Skupina výrobkůFlooring
    • Skupina produktůCarpets
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-07-09
    • Číslo vydání1
    • Šířka (mm)2000
    • Hloubka (mm)4.5
    Související
    • Hlavní materiálPolyamid
    • Vedlejší materiálPolyester
    • Vyrobeno vŠvýcarsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectPodlahy - Koberce

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Severní Amerika