Publikovat produkty
Tibi Pendant
Tibi Pendant
Tibi Pendant
Tibi Pendant
Tibi Pendant
Tibi Pendant
    Fagerhult

    Tibi Pendant

    A round beam decorative luminaire in three sizes for entrances and stairwells, for example. Also available with Tunable White for dynamic lighting. Diffuser in specular opal acrylic. Luminaire body and decorative edge ring in aluminium. Decorative edge ring enameled in glossy black (RAL 9005) or clear enamelled brushed aluminium. Colour-coordinated ceiling cup. Key Features Lumen: 2000lm, 5500lm, 6000lm, 6500lm, 7000lm Colour temperature: 3000K, 4000K Light distubution: Round Voltage: 230V CRI: 80 IP: 20 Standard Colours: Brushed aluminium, Black Availible Light control: DALI/Phase-pulse
    Specifikace
    • Dimensions: Diameter 400mm, 600mm 800mm, Height 138mm, 200mm, 270mm Weight: 3.3kg, 5.7kg, 9.0kg SDCM: 4 LED driver, h/max failure: 100 000/10 % Installation Two-point suspension, c/c 55–78 mm.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaTibi_Pendant
    • Skupina výrobkůIndoor
    • Skupina produktůPendant
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-11-22
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálAkryl
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Závěsné
    • Klasifikace IFCUchycení světla
    • Kód ETIMEC001743
    • Název ETIMPendant luminaire
    • Název UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Kód UNSPSC3911
    • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
    • Popis Uniclass 2015Pendant luminaires
    • Kód CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Číslo OmniClass23-35 47 11
    • Název OmniClassLighting Fixtures
    • Kód CSI UniFormat IID5020
    • Název CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

    Dostupnost regionu

    Asie Jižní Amerika Oceánie Evropa Severní Amerika Afrika