Publikovat produkty
Notor recessed LED Opal dropped
Fagerhult

Notor recessed LED Opal dropped

A recessed luminaire for all types of suspended ceilings. The opal louvre lowers the suspended ceiling's surface and creates ambient light on the ceiling. Single or continuous installation. Luminaire body in natural anodised, extruded aluminium or white enamelled (RAL 9016). With continuous installation an unbroken line of light is achieved, even via a L-coupling. Key Features Lumen: 1000lm, 1500lm, 2000lm, 3000lm, 3500lm, 4000lm & 6000lm Colour temperature: 3000K & 4000K Light distubution: Direct Voltage: 230V CRI: 80 IP: 20 Standard Colours: Anodised & White Availible Light control: DALI Phase-pulse
Specifikace
  • Dimensions: Heigh 114mm, Width 80mm, Length 600-2400mm Weight: 1.9kg, 3.5kg, 3.7kg & 7.4kg SDCM: 3 LED driver, h/max failure: 100 000/10% Installation Luminaire for mounted in ventilated or unventilated suspended ceilings. Installed in suspended ceilings with visible T-bars, VTB (15 or 24 mm) or one-piece suspended ceilings. Accessories available for installation in a concealed T-bar structure (HB) with symmetrically positioned panels. Louvre: Opal – plate in frosted acrylic (PMMA). The louvre hangs down 10 mm from the ceiling and provides ambient luminance to ceiling and wall.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaNotor-recessed-LED-opal-dropped
  • Skupina výrobkůIndoor
  • Skupina produktůRecessed
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-10-08
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Vedlejší materiálAkryl
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vŠvédsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Stropní
  • Klasifikace IFCUchycení světla
  • Kód ETIMEC001959
  • Název ETIMLED-lamp/Multi-LED
  • Název UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Kód UNSPSC3911
  • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_48_46
  • Popis Uniclass 2015Light-emitting diode (LED) luminaires
  • Kód CSI MasterFormat 201426 51 13
  • Název CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • Číslo OmniClass23-35 47 11
  • Název OmniClassLighting Fixtures
  • Kód CSI UniFormat IID5020
  • Název CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Dostupnost regionu

Asie Jižní Amerika Oceánie Evropa Severní Amerika Afrika