Publikovat produkty
Tibi Ceiling/Wall
Tibi Ceiling/Wall
Tibi Ceiling/Wall
Tibi Ceiling/Wall
Tibi Ceiling/Wall
    Fagerhult

    Tibi Ceiling/Wall

    A round-beam decorative luminaire for ceiling or wall installation in two sizes for entrances and stairwells, for example. Diffuser in specular opal acrylic. Luminaire body/decorative edge ring in aluminium. Decorative edge ring enamelled in glossy black (RAL 9005) or clear lacquered brushed aluminium. Key Features Lumen: 1800lm, 4000lm Colour temperature: 3000K, 4000K Light distubution: Direct Voltage: 230V CRI: 80 IP: 20 Standard Colours: Brushed aluminium, Black Availible Light control: DALI/Phase-pulse, e-Sense Detect DALI absence, e-Sense Move DALI absence
    Specifikace
    • Dimensions: Diameter 400mm, 600mm, Height 115mm, 167mm Weight: 3kg, 6kg SDCM: 4 LED driver, h/max failure: 100 000/10 % Installation Two securing holes for wall mounting. IP 40. IP 41 is available upon request.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaTibi_Ceiling-Wall
    • Skupina výrobkůIndoor
    • Skupina produktůSurface mounted
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-11-22
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálAkryl
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Stropní
    • Klasifikace IFCUchycení světla
    • Kód ETIMEG000027
    • Název ETIMLuminaires
    • Název UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Kód UNSPSC3911
    • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_48_85
    • Popis Uniclass 2015Surface luminaires
    • Kód CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Číslo OmniClass23-35 47 11
    • Název OmniClassLighting Fixtures
    • Kód CSI UniFormat IID5020
    • Název CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

    Dostupnost regionu

    Asie Jižní Amerika Oceánie Evropa Severní Amerika Afrika