Publikovat produkty
Centre pivot roof window FTP-V U3 | FAKRO
Centre pivot roof window FTP-V U3 | FAKRO
Centre pivot roof window FTP-V U3 | FAKRO
Centre pivot roof window FTP-V U3 | FAKRO
Centre pivot roof window FTP-V U3 | FAKRO
    FAKRO

    Centre pivot roof window FTP-V U3 | FAKRO

    FAKRO FTP-V U3, manufactured in pine, vacuum impregnated and coated with acrylic lacquer. Dedicated for roof pitches from 15 to 90 degrees.
    Easy operation of the awning blind and cleaning of the outer pane as the sash can be rotated through 180 degrees and locked. The handle is located at the bottom of the sash and it's equipped with a two step micro-opening facilty.

     

    A wide range of accessories.
    Option to install electric control systems.

     

    Warranty:

    10-year warranty period for window,
    lifetime – glazing until hail resistance warranty.

    Specifikace
    • Window U-value: 1.3 W/m²K
      Glazing U-value: 1.0 W/m²K
      Acoustic insulation Rw: 32 dB
      Glazing unit: 4H-16-4T
      Inert gas filled panes: argon
      Air inlet type: V40P
      Air inlet air flow: up to 49m³/h

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotacentre_pivot_ftp_v_u3
    • Skupina výrobkůRoof window
    • Skupina produktůCentre pivot
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-07-21
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálDřevo
    • Vedlejší materiálSklo
    • Navrženo vPolsko
    • Vyrobeno vPolsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOkna - Střešní okno
    • Klasifikace IFCOkno
    • Název UNSPSCRoofing accessories
    • Kód UNSPSC301516
    • Kód Uniclass 2015Pr_30_59_72_77
    • Popis Uniclass 2015Skylights
    • Kód CSI MasterFormat 201408 60 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Roof Windows and Skylights
    • Číslo OmniClass23-17 17 00
    • Název OmniClassSkylights
    • Kód CSI UniFormat IIB3020
    • Název CSI UniFormat IIRoof Openings