Publikovat produkty
Centre pivot roof window FTP-X U41 BPMX FSC | FAKRO
Centre pivot roof window FTP-X U41 BPMX FSC | FAKRO
Centre pivot roof window FTP-X U41 BPMX FSC | FAKRO
Centre pivot roof window FTP-X U41 BPMX FSC | FAKRO
Centre pivot roof window FTP-X U41 BPMX FSC | FAKRO
    FAKRO

    Centre pivot roof window FTP-X U41 BPMX FSC | FAKRO

    WINDOW CONSTRUCTION

     

    - Windows are available in the following versions:

     

    • wooden in natural colour (painted with clear water-based varnish),
    • wooden, white (painted with water-based varnish),
    • wooden, white (painted with polyurethane varnish),
    • in an aluminium-plastic version in white.

     

    • The topSafe system, which ensures increased operational and anti-burglary safety.

     

    • Windows also feature thermoPro technology, designed to support thermal performance and long-term product use.

     

    MODERN DESIGN

     

    • Ergonomic and designer handle.

     

    • Modern shape of the cladding.

     

    • Modern colour - anthracite RAL 7016 as standard.
    Specifikace
    • Window U-value: 1.1 W/m²K
      Glazing U-value: 0.6 W/m²K
      Acoustic insulation Rw: 36 dB
      Glazing unit: 4H–16–4T–16–4T
      Inert gas filled panes: argon

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotacentre_pivot_ftp_x_u41_bpmx_fsc
    • Skupina výrobkůRoof window
    • Skupina produktůCentre pivot
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2024-07-16
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálDřevo
    • Vedlejší materiálSklo
    • Navrženo vPolsko
    • Vyrobeno vPolsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOkna - Střešní okno
    • Klasifikace IFCOkno
    • Název UNSPSCRoofing accessories
    • Kód UNSPSC301516
    • Kód Uniclass 2015Pr_30_59_72_77
    • Popis Uniclass 2015Skylights
    • Kód CSI MasterFormat 201408 60 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Roof Windows and Skylights
    • Číslo OmniClass23-17 17 00
    • Název OmniClassSkylights
    • Kód CSI UniFormat IIB3020
    • Název CSI UniFormat IIRoof Openings