Publikovat produkty
Window with raised axis of rotation FYW-V U41 AWMX FSC | FAKRO
Window with raised axis of rotation FYW-V U41 AWMX FSC | FAKRO
    FAKRO

    Window with raised axis of rotation FYW-V U41 AWMX FSC | FAKRO

    Richly equipped pivot window with axis of rotation situated above the centre of the window, so even a tall person can easily walk up to the window edge. When installed in roofs with pitches 39 to 43 degrees the window satisfies the requirements of DIN 5034-1 standard, according to which the bottom window edge has to be placed 95 cm above the floor level and the top minimum 220 cm.

    Manufactured in specially prepared pine and vacuum impregnated.

    Wide range of additional accessories. Suitable for pitches from 20 to 65 degrees. Can be installed in combinations.

    Specifikace
    • Window U-value: 1.1 W/m²K
      Glazing U-value: 0.6 W/m²K
      Acoustic insulation Rw: 36 dB
      Glazing unit: 4H–16–4T–16–4T
      Inert gas filled panes: argon
      Air inlet type: automatic

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaraised_axis_fyw_v_u41_awmx_fsc
    • Skupina výrobkůRoof window
    • Skupina produktůWindows with raised axis of rotation
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2024-08-20
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálDřevo
    • Vedlejší materiálSklo
    • Navrženo vPolsko
    • Vyrobeno vPolsko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMOkna - Střešní okno
    • Klasifikace IFCOkno
    • Název UNSPSCRoofing accessories
    • Kód UNSPSC301516
    • Kód Uniclass 2015Pr_30_59_72_77
    • Popis Uniclass 2015Skylights
    • Kód CSI MasterFormat 201408 60 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Roof Windows and Skylights
    • Číslo OmniClass23-17 17 00
    • Název OmniClassSkylights
    • Kód CSI UniFormat IIB3020
    • Název CSI UniFormat IIRoof Openings