Publikovat produkty
Access roof window WLI | FAKRO
Access roof window WLI | FAKRO
    FAKRO

    Access roof window WLI | FAKRO

    4.9 z 5 hvězdiček4.9(7 recenze)

    Internal dimensions of the roof access window (86x87 cm) comply with Building Regulations.
    Frame manufactured from vacuum impregnated pinewood.
    Sash made of aluminium profile with chamber structure along with 1.6 mm thick glazing unit ensure proper rigidity.
    Toughened pane with increased resistance to hail and mechanical impact.
    Special handle enables locking the sash in three positions hence allowing space ventilation.
    Suitable for roofs with pitches between 15 and 60 degrees.
    Equipped with a universal flashing to match every roofing material.
    Easy installation on trimmers. It also enables moving the roof access window during installation in horizontal position in order to better adjust it to the roofing material.

     

    Warranty:

    5-year warranty period

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaroof_access_wli
    • Skupina výrobkůRoof access
    • Skupina produktůRoof access
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-07-21
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálSklo
    • Vedlejší materiálHliník
    • Navrženo vPolsko
    • Vyrobeno vPolsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOkna - Střešní okno
    • Klasifikace IFCOkno
    • Název UNSPSCRoofing accessories
    • Kód UNSPSC301516
    • Kód Uniclass 2015Pr_30_59_72_77
    • Popis Uniclass 2015Skylights
    • Kód CSI MasterFormat 201408 60 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Roof Windows and Skylights
    • Číslo OmniClass23-17 17 00
    • Název OmniClassSkylights
    • Kód CSI UniFormat IIB3020
    • Název CSI UniFormat IIRoof Openings