Publikovat produkty
Oboustranná venkovní lavička FalcoGlory s opěrkou
Oboustranná venkovní lavička FalcoGlory s opěrkou
Oboustranná venkovní lavička FalcoGlory s opěrkou
    Falco

    Oboustranná venkovní lavička FalcoGlory s opěrkou

    Oboustranná venkovní lavička FalcoGlory s opěrkou je robustní řešení k sezení určené pro veřejné prostory, parky, ulice a další venkovní prostředí. Tato lavička, navržená a vyrobená společností Falco v Nizozemsku, kombinuje pevnou ocelovou nosnou konstrukci s masivními trámy z tvrdého dřeva s certifikátem FSC®.

    Sedák i opěradlo jsou vyrobeny z trámů z tvrdého dřeva o rozměrech 100 x 100 mm, což lavičce FalcoGlory dodává její charakteristický masivní vzhled. Díky sedacím plochám na obou stranách a centrálně umístěným opěradlům představuje tato lavička efektivní a pohodlné řešení pro veřejné prostory. Ocelové nosníky lze volitelně opatřit práškovým nástřikem ve standardní barvě RAL.

    Oboustranná lavička FalcoGlory má délku 1500 mm a je součástí sladěné řady městského mobiliáře FalcoGlory, která zahrnuje i další konfigurace laviček a odpovídající stůl.

    Specifikace
      • Typ produktu: Oboustranná venkovní lavička s opěradlem
      • Použití: Venkovní a veřejné prostory
      • Rám/podpěry: Ocel
      • Materiál sedáku a opěradla: Tvrdé dřevo s certifikátem FSC®
      • Rozměry trámů z tvrdého dřeva: 100 x 100 mm
      • Délka: 1 500 mm
      • Hloubka: 1 200 mm
      • Výška sedáku: 450 mm
      • Povrchová úprava oceli: Pozinkovaná; volitelně práškové lakování ve standardní barvě RAL
      • Povrchová úprava dřeva: Neošetřené tvrdé dřevo
      • Instalace: Volitelně k dispozici prefabrikované betonové základy (2 ks na lavičku)
      • Produktová řada: Městský mobiliář FalcoGlory
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotafalcoglory-double-sided-seat
    • Skupina výrobkůOutdoor furniture
    • Skupina produktůBenches
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-08-18
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)450
    • Šířka (mm)1500
    • Hloubka (mm)1200
    Související
    • Hlavní materiálOcel galvanizovaná
    • Vedlejší materiálDřevo
    • Navrženo vNizozemsko
    • Vyrobeno vNizozemsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectZahradní architektura - Venkovní nábytek
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_30_29_84
    • Popis Uniclass 2015Street and site benches
    • Kód CSI MasterFormat 201432 33 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Site Furnishings
    • Číslo OmniClass23-11 29 00
    • Název OmniClassSite Furnishings

    Dostupnost regionu

    Evropa