Venkovní lavička FalcoGlory s částečným opěradlem představuje robustní řešení pro sezení ve veřejných prostranstvích, parcích, na ulicích a v dalších venkovních prostředích. Tato lavička, navržená a vyrobená společností Falco v Nizozemsku, kombinuje pevné ocelové podpěry s masivními trámy z tvrdého dřeva s certifikátem FSC®.
Sedák a opěradlo jsou vyrobeny z trámů z tvrdého dřeva o rozměrech 100 x 100 mm, což lavičce FalcoGlory dodává její charakteristický masivní vzhled. Opěradlo je široké 1500 mm, zatímco celková délka lavičky činí 2600 mm, což poskytuje další prostor k sezení po obou stranách opěradla. Ocelové podpěry lze opatřit práškovým nástřikem ve standardní barvě RAL.
Neošetřené prvky z tvrdého dřeva nevyžadují žádnou údržbu. Díky výšce sedáku 450 mm poskytuje lavička FalcoGlory pohodlné sezení a je součástí sladěné řady městského mobiliáře FalcoGlory.
Dostupnost regionu
| Evropa |
|---|
Belgie |
Bulharsko |
Česká republika |
Dánsko |
Finsko |
Francie |
Irsko |
Itálie |
Lucembursko |
Maďarsko |
Německo |
Nizozemsko |
Norsko |
Polsko |
Rakousko |
Rumunsko |
Slovensko |
Švédsko |
Švýcarsko |
Ukrajina |
Velká Británie |