Venkovní lavička FalcoGlory s opěrkou představuje robustní a moderní řešení pro sezení ve veřejných prostranstvích, parcích, na ulicích a v dalších venkovních prostředích. Tato lavička, navržená a vyrobená společností Falco v Nizozemsku, kombinuje pevné ocelové nosníky s masivními trámy z tvrdého dřeva s certifikátem FSC®.
Sedák a opěradlo po celé délce jsou vyrobeny z trámů z tvrdého dřeva o rozměrech 100 x 100 mm, což lavičce FalcoGlory dodává její charakteristický masivní vzhled a zároveň zajišťuje pohodlné sezení. Lavička má celkovou délku 2600 mm a výšku sedáku 450 mm. Ocelové podpěry lze opatřit práškovým nástřikem ve standardní barvě RAL tak, aby ladily s okolním prostředím.
Neošetřené prvky z tvrdého dřeva nevyžadují žádnou údržbu. Lavička je součástí sladěné řady městského mobiliáře FalcoGlory, která zahrnuje několik variant laviček a odpovídající stůl.
Dostupnost regionu
| Evropa |
|---|
Belgie |
Bulharsko |
Česká republika |
Dánsko |
Finsko |
Francie |
Irsko |
Itálie |
Lucembursko |
Maďarsko |
Německo |
Nizozemsko |
Norsko |
Polsko |
Rakousko |
Rumunsko |
Slovensko |
Švédsko |
Švýcarsko |
Ukrajina |
Velká Británie |