Publikovat produkty
FalcoLevel Eco jednostranný
FalcoLevel Eco jednostranný
FalcoLevel Eco jednostranný
FalcoLevel Eco jednostranný
FalcoLevel Eco jednostranný
    Falco

    FalcoLevel Eco jednostranný

    FalcoLevel Eco je inovativní a prostorově úsporný dvoupatrový parkovací systém pro jízdní kola navržený tak, aby maximalizoval kapacitu pro uložení jízdních kol na omezeném prostoru. Díky své robustní a odolné konstrukci poskytuje FalcoLevel Eco bezpečné a pohodlné parkování jízdních kol na veřejných prostranstvích, v podnicích a obytných oblastech. Systém se vyznačuje konstrukčními prvky, které se snadno používají, včetně snadno zvedatelných horních stojanů a bezpečných uzamykacích bodů, což usnadňuje použití a bezpečnost kol. FalcoLevel Eco je vyroben z vysoce kvalitních materiálů a navržen tak, aby vydržel náročné používání a nepříznivé povětrnostní podmínky, a je ideální volbou pro udržitelné městské typy prostředí.

    Specifikace
    • Materiál: Žárově pozinkovaný ocelový rám pro dlouhodobou životnost a odolnost proti korozi.
      Rozměry: K dispozici v různých konfiguracích, aby vyhovovaly různým požadavkům na prostor.
      Kapacita: V nabídce jsou moduly konfigurované od 8 do 32 kol.
      Bezpečnostní prvky: Integrované uzamykací body pro zabezpečení kol.
      Instalace: Modulární konstrukce umožňuje snadnou montáž na místě. Pro zvýšení stability jej lze ukotvit k betonovým povrchům. Přizpůsobení: Práškové lakování je k dispozici v široké škále barev RAL. K dispozici jsou přizpůsobitelné možnosti označování. Středová vzdálenost: Je k dispozici se vzdáleností od středu ke středu 375 mm nebo 400 mm.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotafalcolevel-eco
    • Skupina výrobkůCycle Racks
    • Skupina produktůCompact Cycle Parking
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2024-08-01
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Navrženo vNizozemsko
    • Vyrobeno vNizozemsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectZahradní architektura - Bike Racks & Shelters
    • Klasifikace IFCPřenášecí element
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_30_21
    • Popis Uniclass 2015Cycle stands and lockers
    • Kód CSI MasterFormat 201412 93 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Bicycle Racks
    • Číslo OmniClass23-11 29 11 11
    • Název OmniClassBicycle Racks