Publikovat produkty
FalcoLinea creative sofa
FalcoLinea creative sofa
FalcoLinea creative sofa
FalcoLinea creative sofa
    Falco

    FalcoLinea creative sofa

    The FalcoLinea Sofa is a stylish and durable addition to the popular FalcoLinea series. This low-maintenance sofa combines FSC®-certified hardwood with a robust steel frame. Thanks to the smart backrest construction, the bench, chair, and sofa form a seamless unit. The FalcoLinea Sofa is available with or without armrests and can optionally be treated powder coating for a customized look.

    Specifikace
      • part of the FalcoLinea series
      • Sustainable design with FSC®-certified hardwood
      • Sturdy steel frame
      • Low maintenance , with natural wood aging over time
      • Optional treatment with powder coating
      • Avaiable with or without armrests

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotafalcolinea-level-bench
    • Skupina výrobkůOutdoor furniture
    • Skupina produktůBenches
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-03-20
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)450
    • Šířka (mm)2000
    Související
    • Hlavní materiálDřevo
    • Vedlejší materiálOcel
    • Navrženo vNizozemsko
    • Vyrobeno vNizozemsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectZahradní architektura - Venkovní nábytek
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Kód ETIMEG017960
    • Název ETIMFurniture
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_30_29_84
    • Popis Uniclass 2015Street and site benches
    • Kód CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Číslo OmniClass23-21 25 19 11 13
    • Název OmniClassBenches