Publikovat produkty
Odpadkový koš FalcoLinea
Odpadkový koš FalcoLinea
Odpadkový koš FalcoLinea
Odpadkový koš FalcoLinea
Odpadkový koš FalcoLinea
    Falco

    Odpadkový koš FalcoLinea

    Odpadkový koš FalcoLinea kombinuje moderní design s odolnou funkčností, díky čemuž je ideální volbou pro městské prostory, parky a komerční prostory. Tento odpadkový koš je vyrobený z vysoce kvalitní oceli a tvrdého dřeva s certifikátem® FSC, takže je nejen odolný, ale také stylový. Má vnitřní ocelový koš a uzamykatelné víko pro větší bezpečnost a snadnou údržbu. Odpadkový koš FalcoLinea je k dispozici v široké škále barev RAL, díky čemuž skvěle zapadne do stávajícího venkovního nábytku i do okolí.

    Specifikace
    • Odolná konstrukce: Vyrobeno z vysoce kvalitní oceli pro dlouhodobé používání.
      Uzamykatelné víko: Zajišťuje bezpečnost a snadnou údržbu.
      Přizpůsobitelný vzhled: K dispozici v široké škále barev RAL pro jakékoli prostředí.
      Moderní design: Elegantní a stylový, ideální pro vylepšení veřejných prostor.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotafalcolinea-litter-bin
    • Skupina výrobkůOutdoor furniture
    • Skupina produktůLitter bins
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2024-09-02
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)750
    • Šířka (mm)485
    Související
    • Hlavní materiálDřevo
    • Vedlejší materiálOcel
    • Navrženo vNizozemsko
    • Vyrobeno vNizozemsko
    • Čistá hmotnost (kg)87
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectZahradní architektura - Venkovní nábytek
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro odpad
    • Kód ETIMEC001882
    • Název ETIMWaste separation system
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_07_96
    • Popis Uniclass 2015Waste bins
    • Kód CSI MasterFormat 201411 82 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Solid Waste Bins