Publikovat produkty
FalcoLinea venkovní lavice (bez opěradla)
FalcoLinea venkovní lavice (bez opěradla)
FalcoLinea venkovní lavice (bez opěradla)
FalcoLinea venkovní lavice (bez opěradla)
FalcoLinea venkovní lavice (bez opěradla)
    Falco

    FalcoLinea venkovní lavice (bez opěradla)

    FalcoLinea je moderní univerzální venkovní lavice bez opěradla určená k vylepšení veřejných prostor svou odolnou konstrukcí s čistými liniemi. Tato lavička je vyrobená z vysoce kvalitní oceli a tvrdého dřeva s certifikátem® FSC a je ideální do parků, na náměstí a do městského prostředí. Kombinace odolných materiálů zajišťuje dlouhou životnost a minimální údržbu. FalcoLinea je k dispozici v různých barvách RAL a lze ji také přizpůsobit tak, aby bezchybně zapadla do jakéhokoli krajinářského designu.

    Specifikace
    • Odolné materiály: vyrobeno z vysoce kvalitní oceli a tvrdého dřeva s certifikátem® FSC.
      Přizpůsobitelný vzhled: K dispozici v široké škále barev RAL.
      Moderní design: Elegantní design bez opěradla, který doplní jakýkoli vnější vzhled.
      Nízká údržba: Vyrobeno tak, aby vydrželo různé povětrnostní podmínky s minimálními požadavky na péči.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotafalcolinea-outdoor-bench
    • Skupina výrobkůOutdoor furniture
    • Skupina produktůBenches
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2024-08-01
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)450
    • Šířka (mm)536
    Související
    • Hlavní materiálDřevo
    • Vedlejší materiálOcel
    • Navrženo vNizozemsko
    • Vyrobeno vNizozemsko
    • Čistá hmotnost (kg)110
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectZahradní architektura - Venkovní nábytek
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Kód ETIMEG017960
    • Název ETIMFurniture
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_30_29_84
    • Popis Uniclass 2015Street and site benches
    • Kód CSI MasterFormat 201432 33 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Site Furnishings
    • Číslo OmniClass23-21 25 19 11 13
    • Název OmniClassBenches