Publikovat produkty
FalcoSound oboustranný
FalcoSound oboustranný
FalcoSound oboustranný
FalcoSound oboustranný
FalcoSound oboustranný
    Falco

    FalcoSound oboustranný

    FalcoSound je elegantní jednostranný stojan na kola s designem, díky kterému je parkování jízdních kol efektivní a bezpečné. Má robustní a stylový vzhled a je ideální pro městské prostředí, školy a komerční prostory. FalcoSound je vyroben z vysoce kvalitní oceli a může být práškově lakován v jakékoli barvě RAL, aby vyhovoval estetice vašeho projektu. Jeho kompaktní design zajišťuje snadnou instalaci a optimální využití prostoru a zároveň umožňuje bezpečné parkování jízdních kol. Je ideální pro podporu cyklistiky a zlepšení funkčnosti jakéhokoli veřejného nebo soukromého prostoru.

    Specifikace
    • Materiál: Žárově pozinkovaný ocelový rám pro dlouhodobou životnost a odolnost proti korozi.
      Rozměry: K dispozici v různých konfiguracích, aby vyhovovaly různým požadavkům na prostor.
      Kapacita: V nabídce jsou moduly v konfiguraci od 4 do 12 kol.
      Vhodné: pro všechny typy předních kol do šířky 60 mm.
      Modulární: a lze jej propojit
      Montáž: Modulární konstrukce umožňuje snadnou montáž na místě. Pro zvýšení stability jej lze ukotvit k betonovým povrchům. Přizpůsobení: Práškové lakování je k dispozici v široké škále barev RAL. K dispozici jsou přizpůsobitelné možnosti označování. Středová vzdálenost: Je k dispozici se vzdáleností od středu ke středu 375 mm nebo 400 mm.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotafalcosound-double-sided
    • Skupina výrobkůCycle Racks
    • Skupina produktůDouble sided cycle racks
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2024-09-12
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Navrženo vNizozemsko
    • Vyrobeno vNizozemsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectZahradní architektura - Bike Racks & Shelters
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Kód CSI MasterFormat 201412 93 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Bicycle Racks
    • Číslo OmniClass23-11 29 11 11
    • Název OmniClassBicycle Racks