Publikovat produkty
Fameline - Decorative Louver - Litewood
Fameline - Decorative Louver - Litewood
Fameline - Decorative Louver - Litewood
Fameline - Decorative Louver - Litewood
Fameline - Decorative Louver - Litewood
Fameline - Decorative Louver - Litewood
Fameline - Decorative Louver - Litewood
Fameline - Decorative Louver - Litewood
Fameline - Decorative Louver - Litewood
Fameline - Decorative Louver - Litewood

    Fameline - Decorative Louver - Litewood

    "Alumium Decorative Louvers: Litewood series • Louver panels are pre-coated in wooden finish • Louver panels are roll formed finish • Snap system are easy to install • Panels do not required screws to install on the carriers • Suitable for internal are external application • 10 years warranty"
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaFameline_Decorative-Louver_Litewood
    • Skupina výrobkůDecorative-Louvers
    • Skupina produktůLitewood-Panel
    • TypSestavit (několik objektů)
    • Datum zveřejnění2023-08-29
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)6000
    • Šířka (mm)25
    • Hloubka (mm)100
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Navrženo vThajsko
    • Vyrobeno vThajsko
    • Čistá hmotnost (kg)2.12
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectDveře - Žaluzie
    • Číslo OmniClass23-17 21 11
    • Název OmniClassExterior Protection of Openings

    Dostupnost regionu

    Asie