Publikovat produkty
TERRATEX Terracotta
TERRATEX Terracotta
TERRATEX Terracotta
TERRATEX Terracotta
TERRATEX Terracotta
TERRATEX Terracotta
TERRATEX Terracotta
TERRATEX Terracotta
TERRATEX Terracotta
TERRATEX Terracotta

    TERRATEX Terracotta

    "Terracotta is a strong and highly durable building material that is environmentally friendly. It is made by mixing natural clay and water without the use of chemical additives like fiber to increase its strength."
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaTERRATEX_Terracotta
    • Skupina výrobkůPanel
    • Skupina produktůTerracotta
    • TypSestavit (několik objektů)
    • Datum zveřejnění2023-08-29
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)300
    • Šířka (mm)1200
    • Hloubka (mm)22
    Související
    • Hlavní materiálBrick
    • Navrženo vThajsko
    • Vyrobeno vThajsko
    • Čistá hmotnost (kg)31
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStěny - Opláštění
    • Číslo OmniClass23-13 33 15
    • Název OmniClassWall Exteriors

    Dostupnost regionu

    Asie