Používáním našich služeb souhlasíte s naším použitím cookies tady !

souhlasím
;

Canopies Gran Sasso

Číslo položky: Canopies_Gran_Sasso
Výrobce: Faraone
Kategorie produktu: Shelters
Skupina produktu: Canopies
Datum publikování: 2019-06-17
Číslo vydání: 1
Typ: Objekt
Stáhnout (2)
ALUMINIUM + GLASS CANOPIES
Aluminum and glass for clean design accessible for everyone.

AISI 316 stainless steel rods and aluminium accessories.
Tempered and laminated glass 6+6+1,52 thickness.
Standard aluminium gutter.
Up to 130Kq load per square meter excluded the glasse’s weight.
Glass supply only for standard measures:

GRAN SASSO 1. L 160 x H 120 cm.
GRAN SASSO 2. L 200 x H 120 cm.


Materiál hlavní: Glass
Sekundární materiál: Stainless steel
Navrženo: Italy
Vyrobeno: Italy

BIMobject kategorie: Zahradní architektura - Venkovní nábytek
UNSPSC název: Canopy
UNSPSC kód: 30151902
Uniclass 1.4 Kód: L4211
Uniclass 1.4 Popis: Canopies
Uniclass 2.0 Kód: SS-25-50-45-10
Uniclass 2.0 Popis: Canopy Systems
Uniclass 2015 Kód: Ss_25_50_45_10
Uniclass 2015 Popis: Canopy systems
NBS Reference Kód: 25-50-45-10
NBS Reference Popis: Canopy Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 73 16
CSI MasterFormat 2014 Title: Canopies
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
Antarctica
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands
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
Landscaping - Outdoor Furniture

Název Hodnota
Height 1200 mm
Length 1600 mm — 2000 mm
Material glass ; steel ; Glass

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Název Hodnota
Length 1600 mm — 2000 mm
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Název Hodnota
Material glass ; steel ; Glass

BIMobject®