Publikovat produkty
Ninfa 50 N
Ninfa 50 N
Ninfa 50 N
Ninfa 50 N
    Faraone

    Ninfa 50 N

    The compact and minimalist NINFA 50-N glass railing is the new technology from Faraone, ideal for residential and wall installations both indoors and outdoors. Unlike the other profiles in the Ninfa 6 series, the Ninfa 50-N profile does not use the RS system for to adjust the glass, but rather a register with a polycarbonate presser.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaNinfa50N
    • Skupina výrobkůRailing
    • Skupina produktůNinfa - high performance glass railing
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-05-12
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálSklo
    • Vedlejší materiálExtruded Aluminum
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectZahradní architektura - Venkovní nábytek
    • Kód Uniclass 2015Ss_25_15_60_05
    • Popis Uniclass 2015Balustrade and guarding systems
    • Kód CSI MasterFormat 201405 73 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Glazed Decorative Metal Railings
    • Číslo OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Název OmniClassRailing