Publikovat produkty
TUBE FAN Matt black/transparent fan with DC motor
TUBE FAN Matt black/transparent fan with DC motor
TUBE FAN Matt black/transparent fan with DC motor
TUBE FAN Matt black/transparent fan with DC motor

    TUBE FAN Matt black/transparent fan with DC motor

    TUBE FAN is the cylindrical version of JUST FAN. This contemporary matte black/transparent blade ceiling fan is perfect for rooms between 13m2 and 17m2. It is activated using a remote control, included. This ceiling fan with a DC motor with low consumption has 6 speeds that can be regulated. This fan has a reverse function, so it can be used in the coldest winter months, optimizing the efficiency of your heating. Air flow: 145.7 m3 min / 5145 CFM
    Specifikace
    • Reference: 32036

      Catalogue: Ventilacion

      EAN: 8421776120266

      Tariff Item: 8414510090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: No

      ERP applies?: No

      Fixing: Ceiling

      Series: 3338

      Blade material: PC

      IP: 20

      Hertz: 50/60Hz

      Voltage: 220V-240V

      Total height: 450

      Length: 1280

      Depth: 1280

      Total diameter: 1280

      Canopy diameter: 130

      Engine type: DC

      No of blades: 3

      Reversible Blades: 0

      Number of speeds: 6

      W: 3-6-9-13-22-32

      RPM: 51-77-103-129-155-185

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 1

      Individual box height (MM): 270

      Individual box width (MM): 410

      Length individual box (MM): 750

      Volume Box Ind. Trawl: 0.083025

      Gross weight of box Ind. Trawl: 5.8

      PCS: 6

      Net weight consolidated item: 4.466

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota32036_-_tube-fan-matt-black-transparent-ceiling-fan-with-dc-motor
    • Skupina výrobkůFan
    • Skupina produktůWithout Light
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-07-30
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Vedlejší materiálSklo
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMHVAC - Mechanické větrání
    • Klasifikace IFCVentilátor
    • Kód ETIMEC000532
    • Název ETIMFan
    • Název UNSPSCFans
    • Kód UNSPSC40101604
    • Kód Uniclass 2015Pr_65_67_29_67
    • Popis Uniclass 2015Propeller fans
    • Kód CSI MasterFormat 201411 30 34
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Ceiling Fans
    • Číslo OmniClass23-33 31 19 11 15
    • Název OmniClassCeiling Fans