Publikovat produkty
ALO L LED Black fan
ALO L LED Black fan
ALO L LED Black fan
ALO L LED Black fan

    ALO L LED Black fan

    4.0 z 5 hvězdiček4.0(6 recenze)
    ALO L is a ceiling fan that incorporates a light kit with modern lines, ideal for rooms larger than 17.6m2. Made of steel, wooden blades and opal glass diffuser. It is activated using a remote control (included). This fan has a reverse mode and is suitable for inclined ceilings. It has 3 adjustable speeds. Air flow: 129.29 m3 min / 4564 CFM.
    Specifikace
    • Reference: 33719

      Catalogue: Ventilacion

      EAN: 8421776144620

      Tariff Item: 8414510090

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP applies?: 0

      Fixing: Ceiling

      Series: 3379

      Diffusor material: Glass

      Blade material: Wood

      Diffuser finish: Opal

      Light Source Energy Class: F

      IP: 20

      Power max.(W): 17W

      Hertz: 50Hz

      Light source: SMD LED

      Light source included: Yes

      Energy Class LED Lighting Included: A++ to A LED

      Lumens max: 600lm

      Voltage: 220V-240V

      Colour temperature: 3000K

      CRI: >80

      Total height: 380

      Length: 1520

      Depth: 1520

      Total diameter: 1520

      Canopy diameter: 130

      Ceiling/light kit diameter: 160

      Related accessory: 33928

      Engine type: AC

      No of blades: 3

      Reversible Blades: 0

      Number of speeds: 3

      W: 14-30-56

      RPM: 80-113-155

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 1

      Individual box height (MM): 222

      Individual box width (MM): 330

      Length individual box (MM): 775

      Volume Box Ind. Trawl: 0.056777

      Gross weight of box Ind. Trawl: 7

      PCS: 15

      Net weight consolidated item: 5.692

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota33719_-_alo-led-black-ceiling-fan
    • Skupina výrobkůFan
    • Skupina produktůWith Light
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-07-30
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMHVAC - Mechanické větrání
    • Klasifikace IFCVentilátor
    • Kód ETIMEC000532
    • Název ETIMFan
    • Název UNSPSCFans
    • Kód UNSPSC40101604
    • Kód Uniclass 2015Pr_65_67_29_67
    • Popis Uniclass 2015Propeller fans
    • Kód CSI MasterFormat 201411 30 34
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Ceiling Fans
    • Číslo OmniClass23-33 31 19 11 15
    • Název OmniClassCeiling Fans