Publikovat produkty
MAGRITTE 600 Black picture wall light 12W
MAGRITTE 600 Black picture wall light 12W
MAGRITTE 600 Black picture wall light 12W

    MAGRITTE 600 Black picture wall light 12W

    4.6 z 5 hvězdiček4.6(5 recenze)
    MAGRITTE is a black adjustable LED picture light, made of steel. The lighting source is LED 12W 3000K 750Lm CRI>80, driver included. It is a lamp with minimalist lines, so it gives all the attention to the object it illuminates.
    Specifikace
    • Reference: 61088

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776226166

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001744

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP applies?: Yes

      ERP registration number: 1160690

      Fixing: Wall

      Series: 6108

      Diffusor material: PMMA

      Diffuser finish: Opal

      Light Source Energy Class: F

      Light Source Code: L00242

      IP: 20

      Power max.(W): 12

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: SMD LED

      Light source included: Yes

      Energy Class LED Lighting Included: A++ to A LED

      Lumens max: 750lm

      Voltage: 220V-240V

      Colour temperature: 3000K

      CRI: >80

      Total height: 45

      Length: 600

      Depth: 224

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 15

      Individual box height (MM): 635

      Individual box width (MM): 65

      Length individual box (MM): 230

      Volume Box Ind. Trawl: 0.009493

      Gross weight of box Ind. Trawl: 1.1

      PCS: 48

      Net weight consolidated item: 0.63

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota61088_-_magritte-3-led-black-picture-wall-light-12w
    • Skupina výrobkůINDOOR
    • Skupina produktůSurface
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-07-30
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálOcel
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Nástěnné
    • Klasifikace IFCUchycení světla
    • Kód ETIMEC002892
    • Název ETIMCeiling-/wall luminaire
    • Název UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Kód UNSPSC391115
    • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Popis Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Kód CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Číslo OmniClass23-35 47 11
    • Název OmniClassLighting Fixtures
    • Kód CSI UniFormat IID50
    • Název CSI UniFormat IIELECTRICAL

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Afrika Oceánie