Publikovat produkty
CLARA Transparent pendant lamp
CLARA Transparent pendant lamp
CLARA Transparent pendant lamp

    CLARA Transparent pendant lamp

    4.3 z 5 hvězdiček4.3(14 recenze)
    Pendant lamp made of glass for interior lighting. Innovative design, industrial air and contemporary style. CLARA is a decorative luminaire ideal for both residential lighting and restaurants.
    Specifikace
    • Reference: 64128

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776090682

      Tariff Item: 9405115000

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001743

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Ceiling

      Series: 6412

      Screen material: Glass

      Screen finish: Transparent

      Blade finish: Transparent

      IP: 20

      Power max.(W): 15

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: E27

      Light source included: No

      No. Bulb socket: 1

      Recommended bulb: 17428

      Voltage: 100V-240V

      Total height: 2250

      Length: 270

      Depth: 270

      Total diameter: 270

      Canopy diameter: 120

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 4

      Individual box height (MM): 370

      Individual box width (MM): 330

      Length individual box (MM): 330

      Volume Box Ind. Trawl: 0.040293

      Gross weight of box Ind. Trawl: 1.4

      PCS: 16

      Net weight consolidated item: 1.19

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota64128_-_clara-transparent-pendant-lamp
    • Skupina výrobkůINDOOR
    • Skupina produktůSUSPENSION
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-07-30
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Závěsné
    • Klasifikace IFCUchycení světla
    • Kód ETIMEC001743
    • Název ETIMPendant luminaire
    • Název UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Kód UNSPSC391115
    • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
    • Popis Uniclass 2015Pendant luminaires
    • Kód CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Číslo OmniClass23-35 47 11
    • Název OmniClassLighting Fixtures
    • Kód CSI UniFormat IID50
    • Název CSI UniFormat IIELECTRICAL

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Afrika Oceánie