Publikovat produkty
MAMBO Black/rattan table lamp
MAMBO Black/rattan table lamp
MAMBO Black/rattan table lamp
MAMBO Black/rattan table lamp

    MAMBO Black/rattan table lamp

    4.0 z 5 hvězdiček4.0(6 recenze)
    MAMBO is a collection for interior lighting designed by Faro Lab. This black table luminaire with rattan shade is ideal for bedrooms and living rooms. An ideal alternative for hospitality projects.
    Specifikace
    • Reference: 64311-48

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776235670

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000302

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Table

      Series: 6432

      Screen material: Rattan

      Screen finish: Rattan

      Blade finish: Rattan

      IP: 20

      Power max.(W): 15

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: E27

      Light source included: No

      No. Bulb socket: 1

      Recommended bulb: 17463

      Voltage: 100V-240V

      Total height: 495

      Length: 320

      Depth: 320

      Base diameter: 220

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 0

      Volume Box Ind. Trawl: 0,03155

      Gross weight of box Ind. Trawl: 2.3

      PCS: 0

      Net weight consolidated item: 1.955

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota64311-48_-_mambo-black-rattan-table-lamp
    • Skupina výrobkůINDOOR
    • Skupina produktůSurface
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-07-30
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Stoly a židle
    • Klasifikace IFCSvětlo
    • Kód ETIMEG000028
    • Název ETIMLamps
    • Název UNSPSCTable lamp fixture
    • Kód UNSPSC39111510
    • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Popis Uniclass 2015Lamps
    • Kód CSI MasterFormat 201412 43 13.16
    • Název CSI MasterFormat 2014Table Lamps
    • Číslo OmniClass23-35 47 23
    • Název OmniClassLamps
    • Kód CSI UniFormat IID50
    • Název CSI UniFormat IIELECTRICAL

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Afrika Oceánie