Publikovat produkty
HAKA 530 Black/rattan pendant lamp
HAKA 530 Black/rattan pendant lamp
HAKA 530 Black/rattan pendant lamp
HAKA 530 Black/rattan pendant lamp

    HAKA 530 Black/rattan pendant lamp

    4.7 z 5 hvězdiček4.7(7 recenze)
    HAKA is a round-shaped Mediterranean-style pendant luminaire. The light is projected through the rattan of the lampshade, creating a beautiful effect. It is ideal for bedrooms and living rooms. Screen version 530mm.
    Specifikace
    • Reference: 65134-75

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776245167

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001743

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Ceiling

      Series: 2002

      Screen material: Rattan

      Screen finish: Rattan

      Blade finish: Rattan

      IP: 20

      Power max.(W): 15

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: E27

      Light source included: No

      No. Bulb socket: 1

      Recommended bulb: 17426

      Voltage: 100V-240V

      Total height: 2400

      Length: 530

      Depth: 530

      Total diameter: 530

      Canopy diameter: 110

      Additional rods included in the box: No

      Volume Box Ind. Trawl: 0,128778

      Gross weight of box Ind. Trawl: 1.51

      PCS: 0

      Net weight consolidated item: 1.2835

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota65134-75_-_haka-black-rattan-pendant-lamp-o530
    • Skupina výrobkůINDOOR
    • Skupina produktůSUSPENSION
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-07-30
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Závěsné
    • Klasifikace IFCUchycení světla
    • Kód ETIMEC001743
    • Název ETIMPendant luminaire
    • Název UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Kód UNSPSC391115
    • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
    • Popis Uniclass 2015Pendant luminaires
    • Kód CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Číslo OmniClass23-35 47 11
    • Název OmniClassLighting Fixtures
    • Kód CSI UniFormat IID50
    • Název CSI UniFormat IIELECTRICAL

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Afrika Oceánie