Publikovat produkty
LIANA Brown pendant lamp
LIANA Brown pendant lamp
LIANA Brown pendant lamp

    LIANA Brown pendant lamp

    4.6 z 5 hvězdiček4.6(22 recenze)
    LIANA brings warmth to the room thanks to its hemp-covered body. This pendant is ideal for living rooms and dining rooms, its sobriety of shapes contrasts with the richness of the material and makes it a good option to give warmth and comfort to the room.
    Specifikace
    • Reference: 68569

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776092525

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001743

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Ceiling

      Series: 6856

      Screen material: Hemp

      Screen finish: Natural Hemp

      Blade finish: Natural Hemp

      IP: 20

      Power max.(W): 15

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: E27

      Light source included: No

      No. Bulb socket: 1

      Recommended bulb: 17464

      Voltage: 100V-240V

      Total height: 1600

      Length: 400

      Depth: 400

      Total diameter: 400

      Canopy diameter: 90

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 2

      Individual box height (MM): 435

      Individual box width (MM): 430

      Length individual box (MM): 430

      Volume Box Ind. Trawl: 0.080432

      Gross weight of box Ind. Trawl: 1.97

      PCS: 8

      Net weight consolidated item: 1.6745

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota68569_-_liana-brown-pendant-lamp
    • Skupina výrobkůINDOOR
    • Skupina produktůSUSPENSION
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-07-30
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Závěsné
    • Klasifikace IFCUchycení světla
    • Kód ETIMEC001743
    • Název ETIMPendant luminaire
    • Název UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Kód UNSPSC391115
    • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
    • Popis Uniclass 2015Pendant luminaires
    • Kód CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Číslo OmniClass23-35 47 11
    • Název OmniClassLighting Fixtures
    • Kód CSI UniFormat IID50
    • Název CSI UniFormat IIELECTRICAL

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Afrika Oceánie