Publikovat produkty
DRIVER 3-38W 300-1050mA DC10-54V Casambi

DRIVER 3-38W 300-1050mA DC10-54V Casambi

DRIVER 3-38W 300-1050mA DC10-54V Casambi
Specifikace
  • Reference: 98310538

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8421776188280

    Tariff Item: 8504108090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002710

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP applies?: No

    Series: 1120

    IP: 20

    Power max.(W): 38W

    Hertz: 50/60Hz

    Maximum driver info: 1050mA CC

    Voltage: 220V-240V

    Total height: 30

    Length: 146.5

    Depth: 44

    Additional rods included in the box: No

    Volume Box Ind. Trawl: 0.000193

    Gross weight of box Ind. Trawl: 0.139

    PCS: 0

    Net weight consolidated item: 0,14

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota98310538_-_DRIVER-3-38W-300-1050mA-DC10-54V-Casambi
  • Skupina výrobkůArchitectural
  • Skupina produktůDRIVERS
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2024-10-04
  • Číslo vydání1
Související
  • Čistá hmotnost (kg)14
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Osvětlení