Publikovat produkty
FASDTBS-20W
FASUAL

FASDTBS-20W

Elegant fixed downlight fixe with inox reflector Translucent diffuser Intense and smooth lighting Instant ignition
Specifikace
  • IP20 - Class II - Angle 24°/38° - IRC >85 - UGR<19
    Efficiency : ≥ 85%
    200-240V AC / 50-60Hz - PF> 0,95
    Available in DIMMABLE version : TRIAC/1-10V
    Durability ≥ 50 000 hours
    Certifications : CE - RoHS

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaklt06
  • Skupina výrobkůFASUAL LED Light
  • Skupina produktůDownlight encastré
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2013-12-01
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)138
  • Šířka (mm)138
  • Hloubka (mm)129
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Vedlejší materiálPolykarbonát
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Stropní
  • Klasifikace IFCUchycení světla
  • Kód ETIMEC002892
  • Název ETIMCeiling-/wall luminaire
  • Název UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Kód UNSPSC3911
  • Kód Uniclass 2015EF_70_80
  • Popis Uniclass 2015Lighting
  • Kód CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Číslo OmniClass23-35 47 11
  • Název OmniClassLighting Fixtures
  • Kód CSI UniFormat IID5020
  • Název CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Dostupnost regionu

Evropa Asie Afrika Oceánie