Publikovat produkty
Single Check and Single Check Detector Assemblies - 800
Febco

Single Check and Single Check Detector Assemblies - 800

4.8 z 5 hvězdiček4.8(5 recenze)
Series 800 Single and Single Check Detector Assemblies are used in the protection of potable water supplies from potential contamination from automatic fire sprinkler systems and for the detection of unauthorized water usage. Maximum Working Pressure: 250psi (17.2 bar).
Specifikace
  • Size(s): 4 to 10 in. (100 to 250mm)
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaSingle-Check-and-Single-Check-Detector-Assemblies-800
  • Skupina výrobkůCheck Valves
  • Skupina produktůSingle Check Valves
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-06-15
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectInstalace - Ventily
  • Klasifikace IFCVentil
  • Název UNSPSCInline check valves
  • Kód UNSPSC40141622
  • Kód Uniclass 2015Pr_65_54_40_13
  • Popis Uniclass 2015Check valves
  • Číslo OmniClass23-27 31 19
  • Název OmniClassCheck Valves
  • Kód CSI UniFormat IID20
  • Název CSI UniFormat IIPLUMBING

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Kanada
Spojené státy americké