Publikovat produkty
Composite Air Gap for 1 1/4 to 2 IN 860 Series - AIRGAP-F-P-2
Composite Air Gap for 1 1/4 to 2 IN 860 Series - AIRGAP-F-P-2
Composite Air Gap for 1 1/4 to 2 IN 860 Series - AIRGAP-F-P-2
    Febco

    Composite Air Gap for 1 1/4 to 2 IN 860 Series - AIRGAP-F-P-2

    This air gap is used with reduced pressure zone assembly models, 1 1/4 to 2 IN 860 series. Made of durable black composite material. The air gap provides an unobstructed, physical separation between the discharge end of a potable water supply line and an open receiving vessel. The installation of an air gap and drain line are recommended on reduced pressure zone assemblies. Can be installed vertically or horizontally (vent elbow required for vertical installation).

    Specifikace
    • Features

      • Ues with 1 1/4 to 2 IN 860 Series
      • Hardware for installation included
      • Diverts nuisance discharge
      • Made of durable black composite material
      • Durable coating
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaairgap-f-p-2-composite-air-gap
    • Skupina výrobkůBackflow Prevention
    • Skupina produktůBackflow Preventer Accessories
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-06-19
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálBronze
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectInstalace - Ventily
    • Klasifikace IFCVentil
    • Název UNSPSCValves
    • Kód UNSPSC401416
    • Kód Uniclass 2015Pr_65_54_95_05
    • Popis Uniclass 2015Backflow prevention devices
    • Kód CSI MasterFormat 201440 05 67.13
    • Název CSI MasterFormat 2014Reduced-Pressure Zone Backflow Preventers for Process Service
    • Číslo OmniClass23-27 31 11
    • Název OmniClassBackflow Preventors
    • Kód CSI UniFormat IID20
    • Název CSI UniFormat IIPLUMBING

    Dostupnost regionu

    Severní Amerika
    Kanada
    Spojené státy americké