Publikovat produkty
Durable Valve and Meter Support Stand - BF-STD-1
Febco

Durable Valve and Meter Support Stand - BF-STD-1

This 10 to 38 inch durable valve and meter support stand allows for quick and easy installation and allows the height to be field adjustable. This pair of support stands are made of all-welded construction and a corrosion resistant coating on bars. They also have an epoxy coated cast iron yoke and mounting plate and zinc plated steel support cylinders.

Specifikace
  • Features

    • Durable welded construction
    • Corrosion resistant coating on bars
    • Adapts to fit varying installation heights
    • Epoxy coated yoke and mounting plate

    Specifications

    • Body Material Cast Iron
    • Brand Name FEBCO
    • EANUCCCode 643925025118
    • Height Adjustment 10 to 38 IN
    • Lead Free Not In Scope
    • Part Number 0710249
    • Series BF-STD-1

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaBF-STD-1-Support-stand
  • Skupina výrobkůBackflow Prevention
  • Skupina produktůBackflow Preventer Accessories
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-12-03
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálLitina
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectInstalace - Ventily
  • Klasifikace IFCVentil
  • Název UNSPSCValves
  • Kód UNSPSC401416
  • Kód Uniclass 2015Pr_65_54_95_05
  • Popis Uniclass 2015Backflow prevention devices
  • Kód CSI MasterFormat 201440 05 67.13
  • Název CSI MasterFormat 2014Reduced-Pressure Zone Backflow Preventers for Process Service
  • Číslo OmniClass23-27 31 11
  • Název OmniClassBackflow Preventors
  • Kód CSI UniFormat IID20
  • Název CSI UniFormat IIPLUMBING