Publikovat produkty
Detector Check for Automatic Fire Sprinkler Systems - 406
Febco

Detector Check for Automatic Fire Sprinkler Systems - 406

Series 406 Detector Check is designed for automatic fire sprinkler systems. Meter detects leakage and/or theft of water from automatic sprinkler systems. Maximum Working Pressure: 175psi (12.1 bar).
Specifikace
  • Size(s): 2 in. (50mm)
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaDetector-Check-for-Automatic-Fire-Sprinkler-Systems-406
  • Skupina výrobkůCheck Valves
  • Skupina produktůSingle Check Valves
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-06-15
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectInstalace - Ventily
  • Klasifikace IFCVentil
  • Název UNSPSCInline check valves
  • Kód UNSPSC40141622
  • Kód Uniclass 2015Pr_65_54_40_13
  • Popis Uniclass 2015Check valves
  • Číslo OmniClass23-27 31 19
  • Název OmniClassCheck Valves
  • Kód CSI UniFormat IID20
  • Název CSI UniFormat IIPLUMBING