Publikovat produkty
Lead Free* Full Port Tapped Union End Ball Valves - LF622UFT
Febco

Lead Free* Full Port Tapped Union End Ball Valves - LF622UFT

Series LF622UFT Lead Free* Full Port Tapped Union End Ball Valves are designed for steam service applications. They are ideal for throttling and balancing of nonabrasive fluids where minimum flow is 20% to 100% of valve capacity. The full port design ensures minimal pressure drop. These valves feature a PTFE stem packing seal, thrust washer and seat. They are available with tapped outlets suitable for the installation of a pressure gauge or test cock. Maximum Working Pressure: 600psi (41.3 bar) WOG; 125psi (8.6 bar) WSP.
Specifikace
  • Lead Free* models available. Size(s): 1/2 to 2 in. (15 to 50mm)
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaLead-Free-Full-Port-Tapped-Union-End-Ball-Valves-LF622UFT
  • Skupina výrobkůIrrigation Specialties
  • Skupina produktůBall Valves
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-06-15
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectInstalace - Ventily
  • Klasifikace IFCVentil
  • Název UNSPSCBall valves
  • Kód UNSPSC40141607
  • Kód Uniclass 2015Pr_65_54_95_06
  • Popis Uniclass 2015Ball valves
  • Kód CSI MasterFormat 201440 05 63
  • Název CSI MasterFormat 2014Ball Valves
  • Číslo OmniClass23-27 31 15
  • Název OmniClassBall Valves
  • Kód CSI UniFormat IID20
  • Název CSI UniFormat IIPLUMBING