The patented and multi-award-winning Fech-Jet-System® is the ideal solution for windows in sandwich construction. The most important product advantages include reduced installation time and significant cost savings, as no sheet metal frames are required for the sandwich elements and no subsequent framing of the windows is necessary—neither inside nor outside! The design quality is high, as the construction principle does not require any unsightly screws or rivets, nor any miter cuts at an angle. This design also increases the service life, as no fasteners penetrate the frame.
The Fech-Jet-System® is available as an aluminum or plastic profile. Retrofitting is possible without any problems.
Dostupnost regionu
| Evropa | Severní Amerika |
|---|---|
Ålandy | Grónsko |
Albánie | Kanada |
Andorra | Spojené státy americké |
Belgie | |
Bělorusko | |
Bosna a Hercegovina | |
Bulharsko | |
Černá Hora | |
Česká republika | |
Chorvatsko | |
Dánsko | |
Estonsko | |
Faerské ostrovy | |
Finsko | |
Francie | |
Gibraltar | |
Guernsey | |
Irsko | |
Island | |
Itálie | |
Jan Mayen | |
Jersey | |
Kypr | |
Lichtenštejnsko | |
Litva | |
Lotyšsko | |
Lucembursko | |
Maďarsko | |
Malta | |
Moldavsko | |
Monako | |
Německo | |
Nizozemsko | |
Norsko | |
ostrov Man | |
Polsko | |
Portugalsko | |
Rakousko | |
Řecko | |
Rumunsko | |
Rusko | |
San Marino | |
Severní Makedonie | |
Slovensko | |
Slovinsko | |
Španělsko | |
Srbsko | |
Švédsko | |
Švýcarsko | |
Ukrajina | |
Vatikán | |
Velká Británie |