Publikovat produkty
FENIX NTA®
FENIX NTA®
FENIX NTA®
FENIX NTA®

    FENIX NTA®

    FENIX® is an innovative material for interior design. Applying proprietary technologies, the external surface of FENIX is characterized by the use of next-generation acrylic resins, hardened and fixed through an Electron Beam Curing process. With low light reflectivity, FENIX surfaces are extremely opaque, soft touch, and anti-fingerprint. Thermal healing of superficial micro-scratches is also possible. Three types of materials are available: FENIX NTM®, FENIX NTM Bloom®, FENIX NTA®. FENIX NTA is an empowered metal surface with FENIX features: visual comfort, soft-touch, scratch resistance.

    Spojte se se značkou FENIX® Innovative Materials

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotafenix-nta
    • Skupina výrobkůSurface Materials
    • Skupina produktůFENIX NTA
    • TypStavební Materiál
    • Datum zveřejnění2021-03-18
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)4200
    • Šířka (mm)1300
    • Hloubka (mm)0.7
    Související
    • Hlavní materiálLaminát
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Materiály pro plechy
    • Klasifikace IFCMateriál
    • Kód CSI MasterFormat 201406 00 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Wood, Plastics, and Composites
    • Číslo OmniClass23-21 19 00
    • Název OmniClassCasework