Publikovat produkty
Brightline Handrail
Brightline Handrail
    Fergin

    Brightline Handrail

    Handrail made of stainless steel with brackets for wall mounting or for mounting into the ground. With integrated illumination LED. Wide beam optics for optimal light distribution. Possibilities with different light colour. Cover made of PC with high IK-rating. Luminaires are easy to install with quick connectors. Made for both indoor and outdoor use due to it´s IP65 rating.
    Specifikace
    • Forward voltage: 230V~50Hz. LED 9W. CRI 90, SDCM 3. Normal distance between luminaires: 1800mm. Minimum distance between luminaires: 1200mm. Handrail height stairs or ramp: 915mm. Handrail height flat surface: 1100mm.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaBL-HL-Ro-1800
    • Skupina výrobkůBrightline
    • Skupina produktůHandrail
    • TypSestavit (několik objektů)
    • Datum zveřejnění2019-10-24
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1100
    • Šířka (mm)1800
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Vedlejší materiálPolykarbonát
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    • Čistá hmotnost (kg)14
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Zábradlí
    • Klasifikace IFCZábradlí
    • Kód Uniclass 2015Pr_20_85_07_19
    • Popis Uniclass 2015Cast iron rails

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Dánsko
    Norsko
    Švédsko