Publikovat produkty
Fermacell Gypsum Fibreboard 12.5mm
Fermacell Gypsum Fibreboard 12.5mm
Fermacell Gypsum Fibreboard 12.5mm
    Fermacell PL
    Archivovány

    Fermacell Gypsum Fibreboard 12.5mm

    Fermacell Gypsum Fibreboards Standard Boards – Square Edge: - FC Part No. 71130, length: 2000mm, width: 1250mm - FC Part No. 71132, length: 2500mm, width: 1250mm - FC Part No. 71134, length: 3000mm, width: 1250mm Tapered Edge Boards – Tapered On 4 Sides: - FC Part No. 71324, length: 1000mm, width: 1250mm - FC Part No. 71301, length: 2000mm, width: 1250mm
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaGypsum-Fibreboard-12-5mm
    • Skupina výrobkůBuilding Material
    • Skupina produktůFermacell Gypsum Fibreboard
    • TypStavební Materiál
    • Datum zveřejnění2016-03-18
    • Číslo vydání1
    • Hloubka (mm)12.5
    Související
    • Hlavní materiálSádra
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)15
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMStavební materiály - Sádrové / Dřevovláknité / Sádrokartonové desky