Publikovat produkty
Fermacell Gypsum Fibreboard 15mm
Fermacell Gypsum Fibreboard 15mm
Fermacell Gypsum Fibreboard 15mm
    Fermacell PL
    Archivovány

    Fermacell Gypsum Fibreboard 15mm

    Fermacell Gypsum Fibreboards Standard Boards – Square Edge: - FC Part No. 72130, length: 2000mm, width: 1250mm - FC Part No. 72132, length: 2500mm, width: 1250mm - FC Part No. 72134, length: 3000mm, width: 1250mm Tapered Edge Boards – Tapered On 2 Sides: - FC Part No. 72322, length: 2540mm, width: 1250mm
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaGypsum-Fibreboard-15mm
    • Skupina výrobkůBuilding Material
    • Skupina produktůFermacell Gypsum Fibreboard
    • TypStavební Materiál
    • Datum zveřejnění2016-03-18
    • Číslo vydání1
    • Hloubka (mm)15
    Související
    • Hlavní materiálSádra
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)18
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMStavební materiály - Sádrové / Dřevovláknité / Sádrokartonové desky