Používáním našich služeb souhlasíte s naším použitím cookies tady !

souhlasím
;

FR 95 / 70_01 95mm EI60 49dB 5250mm

Číslo položky: 1-95-70-01-95mm-60min-49dB-5250mm
Výrobce: Fermacell
Kategorie produktu: Fermacell Gypsum Fibreboard Wall Solutions
Skupina produktu: Partition walls on steel walls with insulation
Hloubka (mm): 95
Datum publikování: 2017-01-13
Číslo vydání: 1
Typ: Objekt
Tento produkt není dále k dispozici ke stažení. Prosím kontaktujte výrobce pro další informace.
Wall Thickness: 95mm
Stud: 70mm/50 double- C-Profile EN 14195@400mm centres
Facings: 1 layer 12.5mm Fermacell Board each side
Insulation: Mineral wool - 60 mm - 35 kg/m3
With Fire Rating/Partition Height: 5250mm
Fire Rating: 60 min
Sound Insulation: 49 Rw

Board Types:
  • One Man Boards – Square Edge
  • Standard Boards – Square Edge
  • Tapered Edge Boards – Tapered On 2 Sides
  • Tapered Edge Boards – Tapered On 4 Sides


Materiál hlavní: Gypsum
Sekundární materiál: Steel
Navrženo: Germany
Vyrobeno: Germany

BIMobject kategorie: Stěny - Přepážky
IFC klasifikace: Wall
UNSPSC název: Wallboard
UNSPSC kód: 30161501
Uniclass 1.4 Kód: L384
Uniclass 1.4 Popis: Partitions, non-structural internal walls
Uniclass 2.0 Kód: SS-25-10-30-35
Uniclass 2.0 Popis: Gypsum Board Partition Systems
Uniclass 2015 Kód: Ss_25_10_30_35
Uniclass 2015 Popis: Gypsum board partition systems
NBS Reference Kód: 25-10-30-35
NBS Reference Popis: Gypsum Board Partition Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 22 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Partitions
Číslo OmniClass: 23-15 11 11 11
Název OmniClass: Gypsum Board Fixed Partitions
CSI UniFormat II Code: C1010
CSI UniFormat II Title: Partitions
Tento produkt je k dispozici v:
Europe
  • France

BIMobject®