Číslo položky: | 1S11-100mm-30min-52dB-4500mm-MW-60mm |
---|---|
Výrobce: | Fermacell |
Kategorie produktu: | Fermacell Gypsum Fibreboard Wall Solutions |
Skupina produktu: | Partition walls on steel walls with insulation |
Hloubka (mm): | 100 |
Datum publikování: | 2017-01-13 |
Číslo vydání: | 1 |
Typ: | Objekt |
Produktu - url: | http://www.fermacell.co.uk/ |
---|---|
Instrukce k instalaci: | http://www.fermacell.co.uk/en/content/1038.php |
COBie Product Data Sheet: | |
Certifikace produktu: | http://www.fermacell.com/en/content/1399.php |
Technický popis: | http://www.fermacell.co.uk/en/content/947.php |
Instruktážní video: | http://www.fermacell.co.uk/en/content/take_away_accessories_1256.php |
GTIN kód: |
QR kód obsahuje statickou adresu URL níže a vrátí vás zpět na tuto stránku, pokud bude nasnímán zařízením jako je iPhone nebo smartphone
https://www.bimobject.com/cs/fermacell/product/1s11-100mm-30min-52db-4500mm-mw-60mm
Materiál hlavní: | Gypsum |
---|---|
Sekundární materiál: | Steel |
Navrženo: | Germany |
Vyrobeno: | Germany |
BIMobject kategorie: | Stěny - Přepážky |
---|---|
IFC klasifikace: | Wall |
UNSPSC název: | Wallboard |
UNSPSC kód: | 30161501 |
Uniclass 1.4 Kód: | L384 |
Uniclass 1.4 Popis: | Partitions, non-structural internal walls |
Uniclass 2.0 Kód: | SS-25-10-30-35 |
Uniclass 2.0 Popis: | Gypsum Board Partition Systems |
Uniclass 2015 Kód: | Ss_25_10_30_35 |
Uniclass 2015 Popis: | Gypsum board partition systems |
NBS Reference Kód: | 25-10-30-35 |
NBS Reference Popis: | Gypsum Board Partition Systems |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 10 22 00 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Partitions |
Číslo OmniClass: | 23-15 11 11 11 |
Název OmniClass: | Gypsum Board Fixed Partitions |
CSI UniFormat II Code: | C1010 |
CSI UniFormat II Title: | Partitions |
BIMobject®