Pro poskytování našich služeb používáme cookies. Používáním našich služeb souhlasíte s naším použitím cookies.
;

1S11 125mm 30min 52dB 5000mm GW 60mm

Číslo položky: 1S11-125mm-30min-52dB-5000mm-GW-60mm-c625mm
Výrobce: Fermacell
Kategorie produktu: Gypsum Fibreboard Wall Solutions
Skupina produktu: Partition walls on steel walls without insulation
Hloubka (mm): 125
Datum publikování: 2017-01-13
Číslo vydání: 1
Typ: Objekt
Stáhnout (2)
Wall Thickness: 125mm
Stud: 100mm - C-Profile EN 14195@625mm centres
Facings: 1 layer 12.5mm Fermacell Board each side
Insulation: 60mm/30 kg/m3/Glass Wool
Without Fire Rating/Partition Height: 5700mm
With Fire Rating/Partition Height: 5000mm
Fire Rating: 30 min
Sound Insulation: 52 Rw

Board Types:
  • One Man Boards – Square Edge
  • Standard Boards – Square Edge
  • Tapered Edge Boards – Tapered On 2 Sides
  • Tapered Edge Boards – Tapered On 4 Sides


Materiál hlavní: Gypsum
Sekundární materiál: Steel
Navrženo: Germany
Vyrobeno: Germany

BIMobject kategorie: Stěny - Přepážky
IFC klasifikace: Wall
UNSPSC název: Wallboard
UNSPSC kód: 30161501
Uniclass 1.4 Kód: L384
Uniclass 1.4 Popis: Partitions, non-structural internal walls
Uniclass 2.0 Kód: SS-25-10-30-35
Uniclass 2.0 Popis: Gypsum Board Partition Systems
Uniclass 2015 Kód: Ss_25_10_30_35
Uniclass 2015 Popis: Gypsum board partition systems
NBS Reference Kód: 25-10-30-35
NBS Reference Popis: Gypsum Board Partition Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 22 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Partitions
Číslo OmniClass: 23-15 11 11 11
Název OmniClass: Gypsum Board Fixed Partitions
CSI UniFormat II Code: C1010
CSI UniFormat II Title: Partitions
Tento produkt je k dispozici v:
Europe
  • Austria
  • Germany

BIMobject®