Publikovat produkty
1S11 H2O 100mm 30min 39dB 5000mm NW
1S11 H2O 100mm 30min 39dB 5000mm NW
    Fermacell
    Archivovány

    1S11 H2O 100mm 30min 39dB 5000mm NW

    fermacell Powerpanel H2O je cementem pojena lehká betonová deska se sendvičovou strukturou. Pod krycími vrstvami je oboustranná výztužná mřížka z alkalicky rezistentní sklovláknité tkaniny. Deska nabízí řadu výhod u stěnových a stropních konstrukci s vysokým zatížením vlhkosti. Oblasti použití - stěny a stropy v interiérech: - domácí vlhké prostory (koupelny, sprchy) -veřejné prostory (bazény, sanitární prostory, wellness zařízeni) - průmyslové prostory (mlékárny, pivovary, zavodni kuchyně) Exteriérové použití -podhledy -předsazené odvětrávané fasády Výhody: - Předurčené pro vlhké prostory - Extrémně stabilní a lehké - Lehké zpracování - Jednoduché připevnění - Hospodárná lepená spára - Plošné tmelení Pro dotazy týkající se aplikace, obraťte se na technickou podporu FERMACELL.
    Specifikace
    • Stavebnictví - celková tloušťka d =100 mm 12,5 mm fermacell Powerpanel H2O 75 mm nosná konstrukce (UW-CW) 75 mm CW profily 0,6 mm - EN 14195, max.625 mm osová vzdálenost 12,5 mm fermacell Powerpanel H2O Technické parametry: Požární odolnost: 30 zápis Vzduchová neprůzvučnost: Rw,R = 39 dB Maximální výška stěny bez požadavků na požární ochranu: h =4000 mm Maximální výška stěny s požadavky na protipožární ochranu: h = 5000 mm Plošná hmotnost: 29 kg/qm Evropské technické schváleni ETA-07/0087 povoluje použiti desek Powerpanel H2O pro nenosné vnitřní dělicí stěny, pro opláštění stavebních prvků v interiéru a exteriéru, jako nosnou desku omítky pro fasády a zavěšené stropní konstrukce. Desky Powerpanel H2O mají Evropské technické schváleni a jsou označovány značkou CE. FERMACELL Powerpanel H2O jsou k dispozici v různých rozměrech a provedení hran. Podrobnější detaily a informace lze nalézt v přehledu výrobků BIMobject na "02 fermacell Cement Bonded Boards (CBB)".
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota1S11-H2O-100mm-30min-39dB-5000mm-NW-DE
    • Skupina výrobkůFermacell CBB Wall Solutions
    • Skupina produktůCBB Partition walls on steel walls without insulation
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-05-04
    • Číslo vydání1
    • Hloubka (mm)100
    Související
    • Hlavní materiálVláknocement
    • Vedlejší materiálOcel
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)29
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStěny - Přepážky
    • Klasifikace IFCZeď
    • Název UNSPSCWallboard
    • Kód UNSPSC30161501
    • Kód Uniclass 2015Ss_25_10_30
    • Popis Uniclass 2015Framed partition systems
    • Kód CSI MasterFormat 201410 22 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Partitions
    • Číslo OmniClass23-15 11 11
    • Název OmniClassFixed Partitions
    • Kód CSI UniFormat IIC1010
    • Název CSI UniFormat IIPartitions